??
CAD-Modellauswahl
K0046.2420722
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0046 - Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen sichtbar
Stückliste
K0046.2420722
BESTKIPP
Bestellnummer
K0046.2420722
MATERIAL
Grundkörper
Edelstahl
AUSF
Ausführung
Spannverschluss
FORM
Form
Form B mit Sicherung
HALTEKRAFT
Haltekraft F1
1000 N
GEW
Gewicht ca.
0.0513 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245033737
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions